Schneider-Electric
 
MEG3499- scope
MEG3499-8719
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus-Kontrollschalter 2-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184315
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten Surface-Mounted
Produkt- oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Nennstrom Schalter: 10 AX 250 V AC
Steckdose: 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Farbton Polarweiß
Material Bruchfester Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,9 cm
VPE 1 Breite 6,4 cm
VPE 1 Länge 11,4 cm
VPE 1 Gewicht 129,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,7 cm
VPE 2 Breite 19,7 cm
VPE 2 Länge 24,8 cm
VPE 2 Gewicht 1,44 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 20
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,29 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate