|
|
|
MEG3612-0000
Ausschalter-Einsatz, 2-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Typ der Technologie
|
Elektromechanisch
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Stellglied
|
Wippe
|
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion
|
2-polig 1-polig
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Bemessungsstrom
|
16 AX
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
65,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,1 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,1 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
774,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
32,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,11 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|