Schneider-Electric
 
MEG3637- scope
MEG3637-0000
Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
EAN Code EAN Code: 
4042811144647
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Geräteanwendung Beleuchtung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektromechanisch
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Wippen 1
Stellglied Wippe
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion Zwischen-
Lokale Signalisierung LED
Signalisierungsfunktion Anzeige
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Bemessungsstrom 16 AX
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 67,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,1 cm
VPE 2 Breite 18,1 cm
VPE 2 Länge 27,1 cm
VPE 2 Gewicht 796,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,59 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate