|
|
|
MEG3715-0000
Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Flush-Mounted Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Jalousiesteuerung
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Stellglied
|
Wippe
|
Typ der Technologie
|
Elektromechanisch
|
Anzahl der Wippen
|
2
|
Steuerungstyp
|
Schalter
|
Schalterfunktion
|
1-polig
|
Verriegelungsart
|
Elektrisch und mechanisch
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Bemessungsstrom
|
10 AX
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,200 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
736,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
34,600 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,872 kg
|
Nachhaltigkeit
Cradle to Cradle
|
Silber
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|