Schneider-Electric
 
MEG3715- scope
MEG3715-8019
Rollladenschalter, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179670
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produktname Aquastar
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig
Steuerungstyp Wippe
Verriegelungsart Elektrisch und mechanisch
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 mA
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 122,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,200 cm
VPE 2 Breite 17,700 cm
VPE 2 Länge 37,800 cm
VPE 2 Gewicht 1,310 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 5,610 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate