Schneider-Electric
 
MEG3717- scope
MEG3717-8029
Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180249
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produktname Aquastar
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Farbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig
Steuerungstyp Schlüssel
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 A
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,700 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 12,600 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 31,600 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 4,734 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate