Schneider-Electric
 
MEG3718- scope
MEG3718-8019
Rollladentaster für Schließzylinder, polarweiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180232
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produktname Aquastar
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig
Steuerungstyp Schlüssel
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 A
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 12,500 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 31,300 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 4,784 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate