Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG3754-0000 |
Schneider-Electric
 
MEG3754- scope
MEG3754-0000
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig, 6 A,AC 250 V, Steckklemmen
EAN CodeEAN Code: 
4042811144821
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Card switch
Geräteanwendung Beleuchtung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektromechanisch
Gehäusevariante Einbau
Stellglied Karte
Zusatzmerkmale
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Bemessungsstrom 6 A
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,200 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 716,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 31,000 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 4,762 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate