Schneider-Electric
 
MEG3755- scope
MEG3755-0000
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen
EAN Code EAN Code: 
4042811144869
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Jalousiesteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Stellglied Wippe
Typ der Technologie Elektromechanisch
Anzahl der Wippen 2
Steuerungstyp Drucktaste
Schalterfunktion 1-polig
Verriegelungsart Elektrisch und mechanisch
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsstrom 10 A
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 64,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,200 cm
VPE 2 Gewicht 740,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 4,878 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate