Schneider-Electric
 
MEG3755- scope
MEG3755-8019
Rollladentaster, 1-polig, polarweiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179694
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produktname Aquastar
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig
Steuerungstyp Wippe
Verriegelungsart Elektrisch und mechanisch
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 A
Material Polypropylen
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 129,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,7 cm
VPE 2 Breite 17,4 cm
VPE 2 Länge 37,6 cm
VPE 2 Gewicht 1,39 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,97 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate