Schneider-Electric
 
MEG3755- scope
MEG3755-8719
Rollladentaster, 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184346
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Vollständiger Mechanismus
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig
Steuerungstyp Wippe
Verriegelungsart Elektrisch und mechanisch
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 A
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 6,200 cm
VPE 1 Länge 6,200 cm
VPE 1 Gewicht 56,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,000 cm
VPE 2 Breite 17,300 cm
VPE 2 Länge 20,400 cm
VPE 2 Gewicht 654,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate