Schneider-Electric
 
MEG3854- scope
MEG3854-6035
Card-Schalter mit Schriftfeld, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196004
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Hotelkarte
Farbe Lotosweiß
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) glänzend
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung LED
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 44,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 4762,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate