Schneider-Electric
 
MEG3854- scope
MEG3854-6050
Card-Schalter mit Schriftfeld, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196042
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Hotelkarte
Farbe Nickel
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) metallisch
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung LED
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Oberflächenbehandlung Lackiert
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 45 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,905 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate