Schneider-Electric
 
MEG3855- scope
MEG3855-6034
Wippe für Rollladenschalter und -taster, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811195625
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Sichtblendenbezeichnung System Design
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wippen 2
Produktbestimmung Drucktaste
Befestigungsmodus Durch Klemme
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Beschriftung Pfeil
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 27 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,400 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 180,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 20,400 cm
VPE 3 Breite 31,100 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 4,682 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate