Schneider-Electric
 
MEG3875- scope
MEG3875-6050
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196110
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Rollladen
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 27 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 56 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 6,005 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate