Schneider-Electric
 
MEG3875- scope
MEG3875-6052
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196134
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Rollladen
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 27 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 56,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,07 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate