Schneider-Electric
 
MEG3883- scope
MEG3883-6050
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196189
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Mechanismus
Produktbestimmung Schalter
Farbe Nickel
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Schalter
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Oberflächenbeschaffenheit Lackiert
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,96 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate