Schneider-Electric
 
MEG3883- scope
MEG3883-6052
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196202
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Mechanismus
Produktbestimmung Schalter
Farbe Mokka
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Schalter
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Oberflächenbeschaffenheit Lackiert
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,96 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate