Schneider-Electric
 
MEG3900- scope
MEG3900-0000
Schmutzabdeckung für Schalter und Steckdosen, grün
EAN Code EAN Code: 
4042811151485
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Farbton Grün
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Steckbar
Hauptfarbton Grün
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 9,900 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 1,368 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate