Schneider-Electric
 
MEG3901- scope
MEG3901-0106
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück), 100-230V
EAN Code EAN Code: 
4042811166816
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Lampenfassung
Produktbestimmung Schalter
Drucktaste
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100-230 V
Netzwerktyp AC
Lichtquelle LED
Farbe der Lichtquelle Rot
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 28,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,500 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,208 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate