Schneider-Electric
 
MEG3902- scope
MEG3902-0000
LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht 100-230V, multicolor
EAN Code EAN Code: 
4042811144951
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Lampenfassung
Produktbestimmung Doppelschalter oder Taster
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100-230 V
Netzwerktyp AC
Lichtquelle LED
Farbe der Lichtquelle Multicolor
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 2,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 13 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,355 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate