Schneider-Electric
 
MEG3902- scope
MEG3902-8000
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter, AC 400 V, 1,25 mA, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180164
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Lampenfassung
Produktbestimmung 3-poliger Schalter
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V
Netzwerktyp AC
[In] Bemessungsstrom 1,25 mA
Lichtquelle LED
Farbe der Lichtquelle Weiß
Hauptfarbton Weiß
Farbton Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 0,9 cm
VPE 1 Länge 2,9 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 3,2 cm
VPE 2 Breite 7,4 cm
VPE 2 Länge 7,4 cm
VPE 2 Gewicht 19,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 500
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,31 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate