Schneider-Electric
 
MEG3903- scope
MEG3903-8000
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230V, weiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180034
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Lampenfassung
Produktbestimmung Drucktaste
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100-230 V
Netzwerktyp AC
[In] Bemessungsstrom 3,5 mA
Lichtquelle LED
Farbe der Lichtquelle Weiß
Hauptfarbton Weiß
Farbton Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,826 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate