Schneider-Electric
 
MEG3926- scope
MEG3926-6000
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811212018
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Bedruckbares Blatt
Farbe Lotosweiß
Typ der Technologie Tintenstrahl und Laser
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 22 cm
VPE 1 Länge 30 cm
VPE 1 Gewicht 39 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,305 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate