Schneider-Electric
 
MEG3951- scope
MEG3951-0000
LED-Leuchtmittel E 14, (1x), rot, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180287
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Lampe
Produktbestimmung Lichtsignal
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
[In] Bemessungsstrom 0,004 A
Lampenfassung E14
Lichtquelle LED
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,866 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate