Schneider-Electric
 
MEG3952- scope
MEG3952-8000
Schriftfeld-Einsatz, glasklar, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180157
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeplatte
Beschriftung Ohne Beschriftung
Produktbestimmung Schalter
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten Aquastar Schalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 9,900 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 2,442 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate