Schneider-Electric
 
MEG3953- scope
MEG3953-8000
Schriftfeldeinlagen, Licht, weiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180140
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeplatte
Beschriftung Steckdosensymbol
Produktbestimmung Schalter
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten Aquastar Schalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 5,300 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 2,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate