Schneider-Electric
 
MEG3957- scope
MEG3957-8000
Schriftfeldeinlagen, für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180119
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Anzeigeplatte
Beschriftung Ohne Beschriftung
Produktbestimmung 3-poliger Schalter
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten Aquastar Schalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,2 cm
VPE 1 Breite 5,4 cm
VPE 1 Länge 7,7 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 1000
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,41 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate