Schneider-Electric
 
MEG3962- scope
MEG3962-8029
Schieber mit Stutzen, (10x), lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180089
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Schieber mit Stutzen
Farbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M20 x 1,5
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 92,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 3,212 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate