Schneider-Electric
 
MEG3965- scope
MEG3965-8029
Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179960
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Mini-Kanaleinführung
Farbton Hellgrau
Zusatzmerkmale
Dimension des Lichtwellenleiters 15 x 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,300 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 12,400 cm
VPE 1 Gewicht 120,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 3,294 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate