Schneider-Electric
 
MEG3970- scope
MEG3970-7504
Einbaudose
EAN Code EAN Code: 
4042811167455
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Produkt- oder Komponententyp Runde Einbaudose
Zubehör / Zielkategorie Anschlussbuchse
Farbton Grün
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung Schrauben
Mit 1 elektrischen Verbindung
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Schrauben oder Krallen
Kabeleinführung Durch die hintere Gehäuseöffnung
Seitliche Vorausschnitte
Äußerer Kabeldurchmesser 50 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,100 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 9,800 cm
VPE 1 Gewicht 62,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 9,800 cm
VPE 2 Breite 17,800 cm
VPE 2 Länge 26,000 cm
VPE 2 Gewicht 476,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 20,200 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 2,268 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate