Schneider-Electric
 
MEG4010- scope
MEG4010-3500
M-Creativ-Rahmen, 1fach, transparent/polarweiß, M-Creativ
EAN Code EAN Code: 
4042811174903
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Creativ
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Transparent
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 8,7 cm
VPE 1 Länge 8,7 cm
VPE 1 Gewicht 29 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,5 cm
VPE 2 Breite 9,1 cm
VPE 2 Länge 9,1 cm
VPE 2 Gewicht 72 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 176
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 6,741 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate