|
|
|
MEG4010-3646
M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Edelstahl/aluminium, M-Pure Decor
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure Decor
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Farbton
|
Edelstahlfarben
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Laminat
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
68,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,476 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|