Schneider-Electric
 
MEG4010- scope
MEG4010-3674
M-Pure Decor-Rahmen, 1fach, Eiche/aktivweiß, M-Pure Decor
EAN Code EAN Code: 
4042811180775
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure Decor
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Eiche
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Laminat
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,7 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 28,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,675 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate