Schneider-Electric
 
MEG4010- scope
MEG4010-4735
D-Antik Rahmen, 1-fach, Lotosweiß
EAN Code EAN Code: 
4042811231071
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name D-Antik
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System D
Geräteanwendung Switch & socket
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Installationsrichtung Horizontal/vertikal
Montageposition Horizontal und vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten 0 mm
Abdeckungstyp Bündige Abdeckung
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Installationstyp Innenmontage
Farbe Verdrahtungsgerät: Lotosweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Lackiert
Menge pro Satz 10 Stück
Verpackungstyp Kasten
Material Zamak: Verdrahtungsgerät
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Montageort Wandmontage
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK03
Höhe 95 mm
Breite 95 mm
Tiefe 12 mm
Produktgewicht 0,015 kg
Normen LV Direktive
Produktzertifizierungen VDE
Marktsegment Gebäude
Resistenz gegen chemische Substanzen Wasser
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 15 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,5 cm
VPE 2 Breite 10 cm
VPE 2 Länge 10 cm
VPE 2 Gewicht 189 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 180
VPE 3 Höhe 32,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 3,854 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate