Schneider-Electric
 
MEG4010- scope
MEG4010-6536
D-Life Rahmen, 1fach, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4042811197766
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 9,200 cm
VPE 1 Länge 9,400 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,100 cm
VPE 2 Breite 9,900 cm
VPE 2 Länge 10,000 cm
VPE 2 Gewicht 48,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 176
VPE 3 Höhe 31,000 cm
VPE 3 Breite 33,700 cm
VPE 3 Länge 42,100 cm
VPE 3 Gewicht 4,904 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate