Schneider-Electric
 
MEG4010- scope
MEG4010-6551
D-Life Metall Rahmen, 1fach, Champagnermetallic
EAN Code EAN Code: 
4042811198091
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System D
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Champagnerfarben
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Zamak
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Marktsegment Gebäude
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 12,5 cm
VPE 1 Gewicht 114,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,59 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate