Schneider-Electric
 
MEG4010- scope
MEG4010-6552
D-Life Metall Rahmen, 1fach, Moccametallic
EAN Code EAN Code: 
4042811198107
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Mokka
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Zamak
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 9,700 cm
VPE 1 Länge 12,600 cm
VPE 1 Gewicht 110,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 41,100 cm
VPE 2 Gewicht 9,258 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate