Schneider-Electric
 
MEG4011- scope
MEG4011-3603
M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811233662
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 1fach
Installationsrichtung Horizontal/vertikal
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Gemalt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IK) IK03
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…50 °C
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,700 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 9,400 cm
VPE 2 Gewicht 50,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 176
VPE 3 Höhe 20,300 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 4,944 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Minimum percentage of recycled plastic content 85
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate