Schneider-Electric
 
MEG4011- scope
MEG4011-3660
M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, aluminium, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811185343
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 8,800 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,800 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 9,400 cm
VPE 2 Gewicht 50,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 176
VPE 3 Höhe 20,300 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 4,828 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate