Schneider-Electric
 
MEG4014- scope
MEG4014-1425
Aufputz-Gehäuse, 1fach, aktivweiß glänzend, M-SMART, M1, ARTEC, OCTOCOLOR
EAN Code EAN Code: 
4042811150181
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name Artec
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 1fach
Material Polykarbonat glänzend
Zusatzmerkmale
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 90,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 3,984 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate