Schneider-Electric
 
MEG4014- scope
MEG4014-6534
System Design, Aufputzgehäuse, 1-fach, Anthrazit
EAN Code EAN Code: 
4042811219710
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 1fach
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) matt
Zusatzmerkmale
Farbton Anthrazitfarben
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,300 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 9,800 cm
VPE 1 Gewicht 102,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 21,300 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3924,000 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Nein
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate