Schneider-Electric
 
MEG4014- scope
MEG4014-6536
System Design, Aufputzgehäuse, 1-fach, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4042811219741
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 1fach
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) matt
Zusatzmerkmale
Farbton Anthrazitfarben
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6 cm
VPE 1 Breite 9,4 cm
VPE 1 Länge 9,3 cm
VPE 1 Gewicht 85 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,382 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate