Schneider-Electric
 
MEG4014- scope
MEG4014-7060
Aufputz-Gehäuse, 1fach
EAN Code EAN Code: 
4042811219802
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten HD
Merten M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 1fach
Material Aluminium matt
Zusatzmerkmale
Farbton Aluminium
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Metallisch
Teflonbeschichtet
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 10,7 cm
VPE 1 Länge 10,7 cm
VPE 1 Gewicht 176 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 21
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,103 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate