Schneider-Electric
 
MEG4020- scope
MEG4020-2320
Echtglasrahmen 2fach Kristallweiß M-Plan
EAN Code EAN Code: 
4042811222017
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Kristallweiß
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Transparent
Material Glas
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,2 cm
VPE 1 Breite 2,5 cm
VPE 1 Länge 9,1 cm
VPE 1 Gewicht 158,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate