|
|
|
MEG4020-3614
M-Pure-Rahmen, 2fach, anthrazit, M-Pure
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Ästhetischer Name
|
M-Pure
|
Produkt oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl Reihen
|
2fach
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7024)
|
Oberfläche
|
Matt
|
Material
|
Thermoplast
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
163 mm
|
Tiefe
|
12 mm
|
Hauptfarbton
|
Anthrazitfarben
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
16,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
348,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,54 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|