Schneider-Electric
 
MEG4020- scope
MEG4020-3625
M-Pure-Rahmen, 2fach, aktivweiß, M-Pure
EAN Code EAN Code: 
4042811181048
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 15,300 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 12,300 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 356,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,588 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate