Schneider-Electric
 
MEG4020- scope
MEG4020-3646
M-Pure Decor-Rahmen, 2fach, Edelstahl/aluminium, M-Pure Decor
EAN Code EAN Code: 
4042811180904
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure Decor
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Laminat
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,200 cm
VPE 1 Breite 8,600 cm
VPE 1 Länge 15,800 cm
VPE 1 Gewicht 44,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,600 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 16,800 cm
VPE 2 Gewicht 108,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 3,650 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate