Schneider-Electric
 
MEG4020- scope
MEG4020-6534
D-Life Rahmen, 2fach, Anthrazit
EAN Code EAN Code: 
4042811197780
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name D-Life
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Anthrazitfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 84 mm
Breite 161,4 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 16,000 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,700 cm
VPE 2 Breite 9,900 cm
VPE 2 Länge 17,200 cm
VPE 2 Gewicht 78,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 30,200 cm
VPE 3 Breite 33,700 cm
VPE 3 Länge 41,200 cm
VPE 3 Gewicht 4,150 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate