Schneider-Electric
 
MEG4022- scope
MEG4022-3603
M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, schwarz matt
EAN Code EAN Code: 
4042811233686
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Pure
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Reihen 2fach
Installationsrichtung Vertikal
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Gemalt
Material Thermoplastisch
Schutzart (IK) IK03
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…50 °C
Höhe 90 mm
Breite 163 mm
Tiefe 12 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,01 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 15,4 cm
VPE 1 Gewicht 35 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,6 cm
VPE 2 Breite 9,2 cm
VPE 2 Länge 16,5 cm
VPE 2 Gewicht 88 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,634 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Minimum percentage of recycled plastic content 84
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate